Пропорційний регулятор тиску VEAB-L-26-D12-Q4-LK-1R1
8191408
GTIN 4052568684167
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску, закритий
Пневматичний порт 1
QS-4
Електричне підключення
M8x1 - Роз'єм - Згідно EN 60947-5-2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5 l/min
Стандартна номінальна витрата 2-3
4 l/min