Відсічний клапан MS6-EE-1/2-V24-AD7-B

8201357

GTIN 4052568785550

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5000 l/min