Прецизійний регулятор тиску MS6-LRP-1/2-PI10-VS
8203862
GTIN 4052568649302
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
9000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.1 bar - 10 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.05 bar