Пілотне керування VACC-P2-0.4-K4-1-EX4A
8204400
GTIN 4052568772567
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Пружинна клема - Клемна коробка, різьба кабельного вводу М20х1,5
Тип кріплення
CNOMO
Характеристики котушки
14 - 30 V DC: 0,04 - 0,19 W
Ступінь захисту
IP65 - Згідно IEC 60529