Пілотне керування VACC-P2-0.12-K4-5-EX4A
8204401
GTIN 4052568772574
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Пружинна клема - Клемна коробка, різьба кабельного вводу М20х1,5
Тип кріплення
CNOMO
Характеристики котушки
6 16 - V DC: 0.012 - 0.1 W
Ступінь захисту
IP65 - Згідно IEC 60529