\Давач витрати SFAE-5U-M5F-PNLK-PNVB-2.5K
8207433
GTIN 4052568789794
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Кінцеве значення характеристики витрати
5 l/min
Робоче середовище
Аргон - Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Вуглекислий газ - азот
Робочий тиск
-0.9 bar - 10 bar
Пневматичне з'єднання
Внутрішня різьба M5