М'який затискач HPSX-100-4-S-40-BU-RA50

8207884

GTIN 4052568782764

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Розмір
100
Робочий хід
30 mm - 125 mm
Мінімальний діаметр для захвату
80 mm
Максимальний діаметр для захоплення
110 mm
загальна сила захоплення
23 N