М'який затискач HPSX

Завдяки м'яким пальцям, м'який затискач HPSX спеціально розроблений для обережного переміщення делікатних предметів, таких як фрукти або предмети розкоші. Він гнучко пристосовується до різних форм і геометричних контурів. Затискач використовується в харчовій та пакувальній промисловості, а також в інших галузях, де необхідно безпечно переміщувати делікатні предмети різної форми.
  • Придатний для прямого контакту з харчовими продуктами відповідно до Європейського регламенту (ЄС) № 1935/2004
  • Делікатне захоплення чутливих предметів завдяки спеціальним пальцям-дефлекторам
  • Менше простоїв обладнання, технічного обслуговування та прибирання завдяки чіткій конструкції та простоті монтажу
  • Гнучкий затискач завдяки різним розмірам і кількості пальців затискача
  • Взаємодія: Підходить для використання на коботах і промислових роботах завдяки конструкції дефлектора
  • Просте та швидке налаштування завдяки інтерфейсу ISO- що відповідає стандарту ISO50 з чітким позиціонуванням
  • Supplied as individual components for quick and easy self-assembly
  • Сталий завдяки подовженому життєвому циклу завдяки спрощеній ремонтопридатності
  • Безпека харчових продуктів завдяки матеріалам, що відповідають вимогам до харчових продуктів (FDA) та IP69K сертифікації