Комплект паралельного захвату для роботів EHPS-25-A-RA50
8210810
GTIN 4052568785048
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Хід на губку захвату
16 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Електричне підключення
Кабель з штекером - M12x1
Максимальний момент на губках захоплення Mx статичн ий
28 Nm