Комплект адаптивного захвату для роботів DHEF-20-A-RA50
8210811
GTIN 4052568785055
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Розмір
20
Крок
66 mm
Мінімальний діаметр для захвату
12 mm
Максимальний діаметр для захоплення
38 mm
Орієнтовне значення корисного навантаження
1 kg