Електромагнітна котушка VACF-B-B1-1

8220305

GTIN 4052568790004

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
24 V DC: 3,3 W
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
для блочного монтажу