цанговий фітинг NPQM-D-G14-Q12-P10-G2
8226841
GTIN 4052568776886
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
8 mm