цанговий фітинг NPQM-D-G12-Q10-P10-G2

8226845

GTIN 4052568776923

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
8 mm