L-подібний цанговий фітинг NPQM-L-G12-Q10-P10-G2
8226859
GTIN 4052568777067
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
8.5 mm