L-подібний цанговий фітинг NPQM-L-G12-Q12-P10-G2
8226860
GTIN 4052568777074
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
11 mm