L-подібний цанговий фітинг NPQM-L-Q10-E-P10-G2
8226869
GTIN 4052568777166
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
9 mm