Y-подібний фітинг NPQM-Y-Q12-E-P10-G2
8226880
GTIN 4052568777272
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 12 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
11 mm