Y-подібний фітинг NPQM-Y-Q10-Q8-P10-G2
8226883
GTIN 4052568777302
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
7 mm