цанговий фітинг NPQM-D-G38-Q14-P10-G2
8226884
GTIN 4052568777319
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 14 мм
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
10 mm