T-подібний цанговий фітинг NPQM-T-Q14-E-P10-G2

8226888

GTIN 4052568777357

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 14 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 14 мм
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
12 mm