Пропорційний регулятор тиску VPPI-1.8L-3-G18-1V1H-A4-S1D
8230850
GTIN 4052568784119
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G1/8
Діапазон регулювання тиску
-1 bar - 1 bar
Робочий тиск
1 bar - 2 bar
Діапазон робочої напруги постійного струму
21.6 V - 27.6 V