Фільтр MS6-LF-AGF-C-R-M

8232879

GTIN 4052568782429

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3200 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
0 bar - 20 bar
Ступінь фільтрації
5 µm