Фільтр-регулятор MS6-LFR-3/8-D6-E-R-V
8232902
GTIN 4052568778392
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5700 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.3 bar - 7 bar
Ступінь фільтрації
40 µm