Фільтр-регулятор MS6-LFR-AGF-D7-C-R-M

8232919

GTIN 4052568782481

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
4000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
5 µm