Мастилорозпилювач MS6-LOE-AGF-R

8232973

GTIN 4052568782559

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
7200 l/min
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення
50 l/min