Відсічний клапан MS6N-EE-1/2-V24

8233003

GTIN 4052568778699

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
1/2 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
7000 l/min
Робочий тиск
4 bar - 18 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний