Connecting cable NEBC-D8G4-ES-3-N-S-D8G4-ET
8235496
GTIN 4052568796440
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення
M8x1, D-кодування відповідно до EN 61076-2-114
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
M8x1, D-кодування відповідно до EN 61076-2-114
Довжина кабелю
3 m