Клапан збільшення тиску MS6-EDE-1/4-V24-AD13-B
8236749
GTIN 4052568803032
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5000 l/min
Робочий тиск
3 bar - 7 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний