Air reservoir ARVA-5-P1
8240345
GTIN 4052568793647
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Об'єм
5 l
Матеріал резервуара стисненого повітря
Сталь з порошковим покриттям
Температура середовища
0 °C - 100 °C
Робоче середовище
Повітря
Знак CE (див. декларацію про відповідність)
Згідно Директиви ЄС щодо обладнання, що працює під тиском