Air reservoir ARVA-20

8240350

GTIN 4052568793692

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Об'єм
20 l
Матеріал резервуара стисненого повітря
Сталь з порошковим покриттям
Температура середовища
0 °C - 100 °C
Робоче середовище
Повітря
Знак CE (див. декларацію про відповідність)
Згідно Директиви ЄС щодо обладнання, що працює під тиском