Металева трубка з пластиковим покриттям PM-4

9084

GTIN 4052568020354

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
6 mm
Внутрішній Ø
3.92 mm
Матеріал трубки
Кований алюмінієвий сплав - PE
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 30 bar
Температура навколишнього середовища
-29 °C - 65 °C