Прохідний фітинг з накидною гайкою SCK-PK-3-KU
9387
GTIN 4052568020651
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм - Для ніпеля внут. Ø 3 мм з накидною гайкою
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм - Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 3 мм з гайкою
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C