Прохідний фітинг з накидною гайкою SCK-PK-4-KU
9388
GTIN 4052568020668
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм - Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм - Для ніпеля внут. Ø 4 мм з гайкою
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C