Клапан швидкого вихлопу SE-3/8-B

9687

GTIN 4052568001995

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
швидкий вихлоп
Пневматичний порт 1
G3/8
Нормальна номінальна швидкість витрати 0,6->0,5 МПа (6->5 бар, 87->72,5 psi)
2760 l/min
Робочий тиск
0.2 bar - 10 bar