Клапан швидкого вихлопу SE-1/2-B
9688
GTIN 4052568002008
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
швидкий вихлоп
Пневматичний порт 1
G1/2
Нормальна номінальна швидкість витрати 0,6->0,5 МПа (6->5 бар, 87->72,5 psi)
6480 l/min
Робочий тиск
0.3 bar - 10 bar