Festo пропонує повну систему

Дозувальна головка VTOE була першим повністю модульним рішенням, розробленим Festo для швидкого й точного дозування найменших рідин. Це дозволило Festo запропонувати клієнтам повну систему обробки рідин, включаючи кінематику. Тут використовується функціональний принцип («тиск над рідиною») «дозування з контрольованим тиском».

За допомогою пропорційного регулятора тиску, такого як VEAB, у заповненому резервуарі створюється тиск. Рідина тече по іншій лінії до дозуючої головки або до розділеного середовища клапана. Відкриваючи і закриваючи клапан, наприклад, VYKA або VYKB, дозування здійснюється за допомогою спеціальних фітингів для проштовхування рідини - NLFA - з дозуючою голкою - VAVN. Тиск і час відкриття клапана можна використовувати для контролю кількості рідини, яку ви хочете дозувати. Час відкриття, наприклад, можна легко встановити за допомогою модуля керування клапаном VAEM. Завдяки такій структурі та відповідній системі транспортування мікропланшети можна точно заповнювати в найкоротші терміни, наприклад, в лабораторній автоматизації.

Нові

Електромагнітні клапани VYKA та VYKB із роздільним середовищем, а також пневматичний клапан із роздільним середовищем VZDB відкривають абсолютно нові можливості застосування за межами автоматизації лабораторії. Це включає, наприклад, додавання ароматизаторів до їжі або чорнила в поліграфічній промисловості, очищення коров’ячих сосків, контроль рідин у кріслах стоматолога або щеплення яєць під час процесу інкубації.

Інноваційні рішення для дозування та інше

Модуль керування клапаном VAEM — ще один продукт LifeTech, який пропонує широкий спектр можливих застосувань. Він може перемикати широкий спектр електромагнітних клапанів і дозволяє легко параметризувати всі значення зниження струму утримання. Ви можете легко налаштувати своє індивідуальне дозуюче рішення - від одноканальної до дванадцятиканальної дозуючої головки, включаючи модуль керування клапаном VAEM.

Піпетуйте ефективніше

Команда розробників LifeTech у Бостоні, США, розробила нову дозувальну головку VTOI, яка може дозувати від одного до восьми каналів. Крім того, VTOI також можна використовувати для піпетування, тобто рідини можна брати з будь-якого джерела та розподіляти в іншому місці. Усе разом робить значний внесок у подальше прискорення центральних процесів автоматизації лабораторії. Команда в Бостоні також працює над цілою системою піпеток і над децентралізованою генерацією тиску та вакууму. Festo відкриває перед виробниками все більше можливостей і нових перспектив, щоб зробити точне транспортування рідин ще ефективнішим.

Дозувальна головка VTOE: Готовий до установки дозуюче рішення

VTOE

  • Конфігуроване дозуюче рішення, що складається з канальної пластини, роздільних дозуючих клапанів і форсунок
  • Висока точність
  • Типовий коефіцієнт варіації (CV): < 1% від 10 до 1000 μl
  • Дозуючий клапан із роздільним середовищем для чутливих і агресивних рідких середовищ
  • Хороша змивність і невеликий внутрішній об'єм

Посилання на інтернет-магазин

Дозуюча голівка VTOI: надзвичайно точна

Дозуюча голівка VTOI

  • Для дозування рідини у 8 паралельних каналів
  • Крок 9 мм ідеально підходить для мікропланшетів
  • Проста конструкція з можливістю приєднання для підвищення пропускної здатності
  • Повна система лише з кількох компонентів

Більше інформації про продукт (PDF)

Модуль керування клапанами VAEM: просте керування клапанами зі зменшенням струму утримання

Модуль управління клапанами ВАЕМ

  • Дуже швидке управління клапаном з реакцією 0,2 мс
  • Цифровий інтерфейс (RS232 і Ethernet) для налаштування та керування клапанами
  • Легке регулювання коефіцієнта калібрування між окремими каналами (час відкриття кожного клапана)
  • Тригерний вхід 24 В для керування клапаном
  • Графічний інтерфейс користувача (GUI) для найпростішої роботи та чіткої візуалізації

Посилання на інтернет-магазин

Клапани: роздільні для агресивних рідин

Клапани

Роздільні клапани VYKA/VYKB/VZDB: компактні та надзвичайно точні

  • Матеріали згідно з FDA
  • Розроблено відповідно до ISO 13485
  • Надійне розділення носіїв

− Для агресивних рідин

− Дуже легко чистити

  • Гнучкість у використанні завдяки 3/2 і 2/2 (NC/NO)
  • Різні номінальні розміри для дозування, аспірації та безперервного потоку
  • Різні розміри для дозування, аспірації та безперервного потоку

Більше інформації про продукт (PDF)

Фітинги для рідин і голка для дозування: матеріали, що входять до переліку FDA

NLFA_VAVN

Цанговий фітинг для рідини NLFA та дозуюча голка VAVN: легко зібрати

  • Гвинтові з'єднання для зріджених середовищ, особливо придатні для лабораторних застосувань
  • П'ять варіантів гвинтового з'єднання для великої кількості шлангів
  • десять варіантів з опціональним конусом і фаскою
  • Підходить для агресивних рідин
  • Матеріали згідно з FDA
  • Відмінна можливість промивання завдяки з’єднанню без мертвого простору

Більше інформації про продукт (PDF)