Дозуючі елементи VAVN
Для оптимальної продуктивності дозування дозувальні насадки VAVN доступні в десяти варіантах з додатковими конусами та фасками. Вони підходять для використання з агресивними рідинами і легко поєднуються з різьбовими з’єднаннями NLFA.
- Для прецизійного дозування
- Довжина дозуючої голки 30 мм або 60 мм
- Зовнішній діаметр 1,6 мм
- Номінальна ширина 0,3 мм, 0,6 мм або 1,2 мм
- Висока корозійна стійкість (клас стійкості до корозії CRC 3 за стандартом Festo 940 070)
- Версії з фаскою та/або звуженням
- Комплект поставки 10 шт