Вугільний фільтр MS12-LFX
Усі функції підготовки стисненого повітря: контроль тиску, пуск, фільтр-регулятори і клапани плавного пуску з функцією безпеки, фільтри, датчики тиску та витрати, осушувачі, вологовідділювачі, датчики, мастилорозпилювачі та розгалужувачі. Правильне рішення для будь-якого завдання. У розмірах 4, 6, 9 і 12.
- Ширина модуля 124 мм
- Видалення газоподібних часток мастила язі стисненого повітря за допомогою активованого вугілля
- Клас чистоти повітря на виході [1:4:1] за ISO 8573-1
- Видалення запахів і присмаків
- Залишковий вміст масла = 0,003 мг/м³