Прецизійний фланцевий манометр FMAP, MAP
Прецизійний манометр згідно DIN EN 837-1 для встановлення на передній панелі або в лінії з діапазоном до 16 bar або 230 psi.
- Варіанти згідно EN 837-1
- Пневматичне з'єднання через різьбу R або G
- Одиниці вимірюваня та відображення: bar, psi