Керування CECC
Компактна та універсальна система керування з CODESYS пропонує інтерфейси IO-Link Master та пристрою, а також цифровий ввід/вивід або послідовний інтерфейс.
- Компактний програмований логічний контролер
- Програмування за допомогою CODESYS згідно IEC 61131-3
- 12 цифрових входів, 8 цифрових виходів, два додаткових швидких лічильника до 200 кГц
- EtherNet 10/100 Мбіт/с
- USB інтерфейс для передачі даних