Відсічний клапан MS9-EE

Усі функції підготовки стисненого повітря: контроль тиску, пуск, фільтр-регулятори і клапани плавного пуску з функцією безпеки, фільтри, датчики тиску та витрати, осушувачі, вологовідділювачі, датчики, мастилорозпилювачі та розгалужувачі. Правильне рішення для будь-якого завдання. У розмірах 4, 6, 9 і 12.
  • Електричний пневморозподільник 3/2 для живлення і вихлопу пневматичних систем
  • До з’єднання 3 можна приєднати глушник або відвести відпрацьоване повітря через трубку
  • Напруга живлення 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Опціонально з манометром і датчиком тиску
  • З електромагнітною котушкою, без розетки
  • Стандартна номінальна витрата <=20.000 л/хв з розміром сітки 90 мм