Пневмоострів VTOP

VTOP puts order into your control application. Expand your positioners with modules for boosters, safety valves or compressed air preparation units, all without the need for external piping. The design is simple, easy to maintain and can be flexibly retrofitted.
  • Інноваційне, модульне, компактне комплексне рішення для програм керування
  • Такі модулі, як Fail-Safe, підсилювач об’єму та фільтр-регулятор, можна комбінувати один з одним за бажанням, легко встановлювати та легко розширювати та модернізувати
  • Запатентований інтегрований повітропровід для живлення всіх модулів, а також приводу та позиціонера без зовнішніх трубопроводів, схильних до витоків
  • Стандартизований монтажний інтерфейс для безпосереднього кріплення позиціонера відповідно до VDI/VDE 3847-2
  • Оптимізовано для позиціонерів CMSH для керування неповноповоротними та лінійними приводами односторонньої та двосторонньої дії
  • Підходить для напівоборотних приводів DFPD-C з механічним інтерфейсом відповідно до VDI/VDE 3847-2 і для лінійних приводів DFPI-NB3 на основі ISO 15552
  • Стабільна робота завдяки зменшенню витоку в місцях ущільнення