Контролер двигуна CMMT-AS

Компактний контролер серводвигуна для переміщень типу "точка - точка" та інтерполяція, підходить для різних типів промислових мереж на основі Ethernet і може бути легко інтегрований в системні середовища сторонніх виробників контролерів.
  • Один з найбільш компактних контролерів серводвигунів на ринку
  • Точний контроль сили, швидкості та положення
  • Завдяки новому багатопротокольному варіанту (CMMT-...-MP) усі польові шини (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus) інтегровані в одне апаратне забезпечення сервоприводу
  • Автоналаштування підтримує легке введення в експлуатацію та автоматично оптимізує поведінку керування обертальними та лінійними рухами
  • Оптимізована за ціною та розміром система сервоприводу останнього покоління
  • Налаштування стандартних функцій функціональної безпеки (STO, SBC) без програмного забезпечення
  • Оптимально з серводвигуном EMMT-AS
  • Для універсального використання
  • Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування
  • Розширені функції функціональної безпеки (SS1, SS2, SLS, SOS, SMS,...) керування через польову шину або входи/виходи з керованим введенням в експлуатацію та валідацією
  • Надійна робота завдяки ефективному контролю