Клапан плавного пуску MS4-DE
Усі функції підготовки стисненого повітря: контроль тиску, пуск, фільтр-регулятори і клапани плавного пуску з функцією безпеки, фільтри, датчики тиску та витрати, осушувачі, вологовідділювачі, датчики, мастилорозпилювачі та розгалужувачі. Правильне рішення для будь-якого завдання. У розмірах 4, 6, 9 і 12.
- Клапан 2/2 для плавної подачі повітря живлення з електрично-регульованим пунктом переключення тиску
- Напруга живлення 24 V DC, 110, 230 V AC
- Перемикається точка перемикання тиску
- Для повільного та безпечного переміщення приводів у вихідне положення
- Для уникнення різких і непередбачуваних рухів
- Регульований час підвищення тиску
- Стандартна номінальна витрата <=1.800 л/хв з розміром сітки 40 мм