Електромагнітний клапан MHA1, MHP1
Невеликий, швидкий, універсальний і надійний: компактний мініатюрний розподільник можна використовувати для керування багатьма щільно розташованими каналами або пневмоциліндрами. Опція: компактний електронний модуль зі зниженням струму утримання.
- Сідловий клапан прямого керування
- Мініатюрний клапан: ширина 10 мм
- Час перемикання до 4 мс
- Пневморозподільник для монтажу на плиті
- Колекторна плита на 2 ... 10 клапанів
- Використовується як пілотний клапан
- Сертифікація UL; такі ж підключення та кабелі, що й для VUVG