Триточковий захват HGDD

Для важких умов: повністю герметичний захват. Можливий зовнішній і внутрішній захват.
  • Точне захоплення з центричними рухами, незважаючи на високі навантаження крутного моменту
  • Ідеально підходить для дуже суворих умов роботи
  • 5 типорозмірів з ходом до 12 мм
  • Може використовуватися як захват двосторонньої або односторонньої дії.
  • Варіант односторонньої дії або із забезпеченням сили захоплення, пружина відкриває (NO) або закриває (NC) щелепи захвату
  • Підходить як для зовнішнього так і для внутрішнього захвату