Електромагнітний клапан з розділенням середовища VYKC
Клапан підходить для роботи з газами та рідинами при дозуванні, наповненні, змішуванні, очищенні та розподілі. Точне керування та інтелектуальне перемикання роблять його гнучким і універсальним.
- Гнучка номінальна ширина (1,2 мм/1,6 мм/2,0 мм) з однаковим розміром (16 мм)
- Високоякісні матеріали, які також підходять для агресивних середовищ
- Зведений до мінімуму ефект нагрівання завдяки інтелектуальному зменшенню струму утримання
- Матеріали згідно з FDA
- Візуальний зворотний зв'язок від двох світлодіодів спрощує використання
- Додатково зі зниженням струму утримання
- Низьке споживання енергії завдяки ефективному контролю
- Надійна робота завдяки ефективному контролю