Xy lanh kẹp loại song song HGPM-08-EO-G6
197559
GTIN 4052568160562
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Đóng lực kẹp trên mỗi chấu kẹp ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
8 N
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
2 mm
Phát hiện vị trí
không có