Xy lanh nhỏ gọn ADN-S-50-15-I-P
5138180
GTIN 4052568787912
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
50 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1178 N
Hành trình
15 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu