Xy lanh nhỏ gọn ADN-S-10-5-I-F1A

8142518

GTIN 4052568570460

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
10 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
47 N
Hành trình
5 mm
Đệm
không có đệm